********************************************************* ** Littelfuse SD05-01FTG, TVS Diode Arrays ** ** ** ** Jifeng Z. ** ** Wuxi Technical Center ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 06/26/2013 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ********************************************************* .SUBCKT SD05-01FTG 1 2 * TERMINALS: K A Din 2 1 Dtvs .MODEL Dtvs D (IS=1.0e-18 RS=0.5 VJ=0.7 TT=1e-8 M=0.5 N=1 EG=1.11 IBV=1m BV=7.1 CJO=270p) .ENDS